O software AMS Device Manager adiciona suporte aos calibradores de documentação Beamex MC6, simplificando a conformidade
A Emerson atualizou o software de gerenciamento de ativos AMS Device Manager para ser compatível ao calibrador de documentação Beamex MC6, adicionando fluxos de trabalho eletrônicos que eliminam até 50% do tempo gasto em cada calibração.
O Calibration Assistant SNAP-ON do AMS Device Manager faz interface com o calibrador de documentação Beamex MC6 para gerenciar as calibrações do HART®, Foundation™ Fieldbus e dos dispositivos convencionais. Os usuários podem definir, monitorar e testar as calibrações com uma interface perfeita entre o AMS Device Manager e o Beamex MC6. O sistema completamente sem papel elimina erros de transcrição e cálculo para uma precisão maior e gera registros automáticos para simplificar e dinamizar a conformidade com os requisitos regulatórios da FDA, OSHA, EPA e mais.
“As empresas passaram a confiar no gerenciamento de calibração do AMS Device Manager para manter a qualidade de medição, economizando um tempo precioso”, disse Mani Janardhanan, diretor de gerenciamento de produto do ecossistema digital Plantweb da Emerson. “A adição do suporte ao Beamex MC6 garantirá que essas empresas possam aproveitar o mais recente e mais preciso hardware de calibração da Beamex, juntamente com o poderoso software de calibração do AMS Device Manager, auxiliando a impulsionar maior eficiência nos programas de calibração”.
Os usuários do Beamex MC6 também ganham acesso a características melhoradas de calibração com o AMS Device View, que leva o AMS Device Manager para dispositivos móveis através de painéis intuitivos e alertas específicos. Os painéis do AMS Device View simplificam a conformidade, mostrando o status dos dispositivos no programa de gerenciamento de calibração. Os usuários podem acessar de maneira rápida e fácil as programações, que mostram quando os dispositivos estão prontos — ou atrasados — para a calibração.