Leia mais

A Emerson apresenta o primeiro transmissor de nível de radar sem contato do mundo desenvolvido especificamente para aplicações de alimentos e bebidas

Rosemount 1408H Transmissores de nível por radar sem contato

O Rosemount 1408H Transmissor de nível sem contato fornece medições de nível precisas e confiáveis. Ele foi desenvolvido especificamente para aplicações higiênicas na indústria de alimentos e bebidas e seu projeto exclusivo e premiado resiste a altas temperaturas de limpeza e é compatível com processos CIP/SIP, minimizando o risco de contaminação e garantindo a segurança do produto. Imagem em alta resolução



Rosemount 1408 Level Transmitter – Discover how to improve your level measurement in the food and beverage industry

The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter is the world’s first IO-Link radar sensor for the food and beverage industry and it is compact, easy to use and provides accurate measurement while ensuring safety and minimizing contamination risk

O Rosemount™ 1408H Transmissor de nível compacto e fácil de usar com conectividade IO-Link fornece medições precisas e sem contato para ajudar a otimizar as operações e garantir a segurança alimentar

GOTHENBURG, Suécia (11 de junho de 2021) – Para atender à necessidade de medição de nível altamente precisa e confiável em aplicações higiênicas, a Emerson desenvolveu o Rosemount™ 1408H Transmissor de nível, o primeiro dispositivo de radar sem contato do mundo desenvolvido especificamente para a indústria de alimentos e bebidas. Os recursos dedicados incluem um design compacto higiênico, tecnologia de varredura rápida, foco excepcional do feixe de radar e comunicações IO-Link, ajudando os fabricantes a otimizar a eficiência de suas operações, reduzir as perdas de produtos e garantir a segurança alimentar.

O radar sem contato é uma tecnologia de medição de nível ideal para aplicações que requerem instalações e equipamentos higiênicos rigorosos. É praticamente livre de manutenção, o que o ajuda a garantir confiabilidade de longo prazo, em nítido contraste com as tecnologias obsoletas. Ele tem uma instalação de cima para baixo que reduz o risco de perda de produto por vazamento e não é afetado pelas condições do processo como densidade, viscosidade, temperatura e pH. A forma compacta e robusta do Rosemount 1408H o torna uma solução adequada para tanques pequenos e skids com espaço limitado comumente usados na produção de alimentos e bebidas. A antena higiênica é nivelada com a conexão do processo que garante a remoção de resíduos do processo durante os processos de limpeza no local e esterilização no local e é insensível à condensação e acúmulo. O dispositivo com classificação IP69 aprovado higienicamente tem uma caixa de aço inoxidável com fendas mínimas para resistir lavagens externas e garantir a facilidade de limpeza.

O Rosemount 1408H é o primeiro transmissor de nível a usar a tecnologia de onda contínua modulada em frequência de 80 GHz em um único chip eletrônico com algoritmos inteligentes integrados. Isso permite um foco excepcional do feixe de radar, de modo que obstruções internas do tanque, como agitadores, possam ser evitadas e uma maior precisão de medição alcançada. A tecnologia de varredura rápida torna o Rosemount 1408H a tecnologia de medição de nível mais rápida do mercado, coletando até 40 vezes mais informações do que os transmissores obsoletos. Isso aumenta a precisão da medição, permitindo que os fabricantes reduzam a quantidade de produto perdido devido ao desperdício, maximizem a capacidade de produção e reduzam as variações de produção, levando ao aumento da qualidade do produto e da consistência do lote. A tecnologia também permite medições até o topo do tanque, com a eliminação das zonas mortas do radar, permitindo que os usuários maximizem a utilização do tanque.

O Rosemount 1408H é o primeiro transmissor de radar sem contato com conectividade com o protocolo de comunicação IO-Link, facilitando a integração com qualquer sistema de automação. O transmissor fornece 4-20 mA convencionais, saídas de switch e comunicação digital de alta velocidade. Tem tecnologia inovadora e algoritmos inteligentes para garantir que a instalação e o comissionamento sejam fáceis, economizando tempo e ajudando a garantir uma operação sem problemas. Junto com o novo software Rosemount IO-link Assistant, que define os parâmetros por meio do IO-link, a experiência de usar dispositivos Rosemount IO-Link é aprimorada ainda mais.

“O Rosemount 1408H é a mais recente adição à linha de dispositivos de medição da Emerson desenvolvidos com os requisitos de aplicações higiênicas em mente”, disse Melissa Stiegler, diretora de negócios higiênicos do negócio Measurement Solutions da Emerson. "Ao atender aos rígidos requisitos de segurança da indústria de alimentos e bebidas, este transmissor de nível minimiza o risco de contaminação, enquanto sua precisão e confiabilidade garantem a produção de produtos consistentes e de alta qualidade que os consumidores esperam, fornecendo uma alternativa compacta e econômica para tecnologias obsoletas."

Testemunho de seu projeto inovador, o Rosemount 1408H recebeu o prêmio Red Dot 2021 pelo projeto de produto. Os prêmios internacionais anuais, concedidos por um júri de importantes profissionais de engenharia e projeto que avaliam milhares de novos produtos a cada ano, reconhece os produtos que demonstram projeto e inovação excepcionais.

Para mais informações, acesse Emerson.com/Rosemount1408H.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.