Mediante l'utilizzo di AMS Device View, gli utenti di Beamex MC6 possono accedere ai dashboard di calibrazione che evidenziano in modo rapido e chiaro i programmi con le date di calibrazione programmate o scadute Immagine ad alta risoluzione
Il software AMS Device Manager aggiunge ulteriore supporto al calibratore di documentazione Beamex MC6, semplificando l'ottenimento della conformità
Emerson ha aggiornato il software di gestione delle risorse AMS Device Manager per il supporto del calibratore di documentazione Beamex MC6 e l'aggiunta di flussi di lavoro elettronici, che eliminano fino al 50% del tempo necessario per ciascuna calibrazione.
L'applicazione Calibration Assistant SNAP-ON di AMS Device Manager si interfaccia con il calibratore di documentazione Beamex MC6 e gestisce le calibrazioni di dispositivi HART, FOUNDATION™ Fieldbus e convenzionali. Gli utenti possono definire, registrare e testare le calibrazioni mediante una semplice interfaccia posta tra AMS Device Manager e il Beamex MC6. Il sistema elimina completamente l'uso della carta con i relativi errori di trascrizione e calcolo, per garantire una maggiore precisione, e genera registrazioni automatizzate per semplificare l'ottenimento delle conformità con i requisiti normativi di FDA, OSHA, EPA e altri.
"Le organizzazioni hanno appreso a fidarsi della gestione delle calibrazioni di AMS Device Manager per garantire la qualità delle misurazioni, che consente anche di risparmiare tempo prezioso" ha affermato Mani Janardhanan, direttore del product management per l'ecosistema digitale Plantweb di Emerson. "L'aggiunta del supporto del Beamex MC6 consentirà a tali organizzazioni di sfruttare il nuovo e preciso hardware di calibrazione di Beamex insieme al potente software di calibrazione di AMS Device Manager, in modo da ottenere un maggiore efficienza dei programmi di calibrazione".
Gli utenti di Beamex MC6 possono inoltre accedere alle funzionalità di calibrazione migliorate con AMS Device View, che porta AMS Device Manager sui dispositivi mobili con dashboard intuitivi e allarmi specifici. I dashboard di calibrazione di AMS Device View semplificano l'ottenimento della conformità, visualizzando lo stato dei dispositivi nel programma di gestione della calibrazione. Gli utenti possono accedere rapidamente e con facilità ai programmi, che evidenziano i dispositivi per i quali è necessario procedere alla calibrazione.