Der Bau eines 3D-Strukturmodells in SKUA-GOCAD trägt zum sicheren und zuverlässigen Betrieb von geothermischen Anlagen bei. High resolution image
Software für die geologische Modellierung unterstützt HITA bei der Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von nachhaltigen geothermischen Energiequellen
BRÜSSEL (22. Februar 2022) – HITA, ein belgisches Energieunternehmen für Tiefengeothermie, hat sich für den globalen Software- und Technologieführer Emerson (NYSE: EMR) als wichtigen Technologieanbieter bei der Entdeckung und Entwicklung geothermischer Energiequellen im Norden Belgiens entschieden. Emersons Software für geologische Modellierung und die Modellierung von Lagerstätten wird dazu beitragen, das Risiko bei der Auswahl von Standorten für Projekte zur erneuerbaren Geothermie zu reduzieren, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bau und Betrieb erhöhen und gleichzeitig eine langfristige nachhaltige Energieerzeugung aus der Erdwärme ermöglichen.
Die Klimapolitik treibt das Wachstum der geothermischen Energie voran. Diese Branche soll laut der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien in der Europäischen Union bis 2050 auf das Achtfache anwachsen. Die Software für geologische Modellierung von Emerson wird HITA dabei helfen, den geeignetsten Untergrund für Geothermie-Tiefenbohrungen zu finden und so nachhaltige Energiequellen für den unternehmerischen und kommunalen Einsatz zu erschließen.
„Ein äußerst genaues und realistisches Bild der Untergrundgeologie ist für die sichere Entwicklung nachhaltiger Energiequellen von entscheidender Bedeutung“, weiß Stijn Bos, Chief Operating Officer und Senior Project Geologist bei HITA. „Die Technologien von Emerson verwenden seismische, geologische und andere Daten, um detaillierte Modelle zu erstellen, die den besten Standort für geothermische Anlagen bestimmen können.“
Die Modellierungssoftware SKUA-GOCAD von Emerson hilft HITA dabei, Bohrstellen leichter zu identifizieren, indem hochrealistische Modelle erstellt werden, die einfach interpretiert werden können.
„Software für geologische Erkundung und Produktion, einschließlich der Modellierungssoftware SKUA-GOCAD, wurde traditionell in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt. Sie eignet sich jedoch auch hervorragend für Geothermie sowie für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung“, so Mark Bulanda, Executive President des Geschäftsbereichs Automation Solutions von Emerson. „Die fortschrittlichen, wissenschaftlich fundierten Anwendungen von Emerson werden dazu beitragen, die Gesellschaft in Richtung einer sichereren und nachhaltigeren Zukunft zu befördern.“
Weitere Informationen über die Explorations- und Bearbeitungssoftwarelösungen von Emerson finden Sie unter www.emerson.com/skua-gocad.